Philips BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD3-166

Description du produit

Philips BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD3-166

Code de commande: 8711500059765
Code de commande complet: 871150005976530

Caractéristiques

Tension d'entrée
230 V
Fréquence linéaire
50 Hz
Fréquence d'entrée
50 Hz

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 913700226926 fr_BE pdf 212.0 kB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD3-166 pdf 3.1 MB

Visuels

Product-Photographs-913700226926_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-913700226926_EU
Ressources multiples - Visuals