Philips HF-Performer Intelligent

Pour plus de flexibilité dans la conception des luminaires

Produits

HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V
8711500914965
HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V
8711500915023
HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII
8711500881182
HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII
8711500881199
HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V
8711500881960

Informations sur la famille de produits

Description

Le HF-Performer Intelligent est un ballast électronique haute fréquence compact et léger qui permet d'échanger des lampes TL5 HE et HO de même longueur afin d'optimiser la flexibilité logistique dans la conception et l'utilisation des luminaires. Grâce à sa fonctionnalité de puissance intelligente basée sur la technologie Philips EII, le HF-Performer Intelligent est optimisé pour une efficacité maximale du système (IEE CELMA A2 BAT) avec les lampes TL5 et TL5 Eco.

Avantages

  • Le HF-Pi offre la flexibilité d'un portefeuille de produits simplifié. Les lampes TL5 HO/HE peuvent être échangées, ce qui réduit les frais logistiques tout au long de la chaîne de valeur.

  • Compatible avec des luminaires en classe de protection I et, après test, classe II

Caractéristiques

  • Technologie « intelligente » unique, reconnaissance automatique des lampes

  • Protection contre les tensions secteur excessives et les branchements incorrects jusqu'à 400 V CA

Applications

  • Idéal pour les applications nécessitant un niveau élevé d'efficacité énergétique et de commutation :
  • Utilisé avec des systèmes de contrôle à détection de mouvement tels que Philips OccuPlus
  • Applications d'intérieur telles qu'immeubles de bureaux, hôpitaux, supermarchés, grands magasins et établissements scolaires
  • Dans les applications d'extérieur de classe I, par exemple pour les sites industriels et les parkings

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet HF-Performer Intelligent fr_BE pdf 527.4 kB

Visuels

Family-Photographs-HF-Performer Intelligent
Ressources multiples - Visuals