Philips HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V

Description du produit

Philips HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V

Code de commande: 8711500915023
Code de commande complet: 871150091502330

Caractéristiques

Tension d'entrée
220 à 240 V
Fréquence linéaire
50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée
50 à 60 Hz
Courant de fuite (max.)
0,5 mA
largeur d'impulsion du courant d'appel
0,35 ms
Pic de courant d'appel (max.)
31 A
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)
12

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 913700624366 fr_BE pdf 204.9 kB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V pdf 263.1 kB

Visuels

Product-Photographs-913700624366_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-913700624366_EU
Ressources multiples - Visuals