Philips HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII

Description du produit

Philips HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII

Code de commande: 8711500881199
Code de commande complet: 872790086250800

Caractéristiques

Tension d'entrée
220 à 240 V
Fréquence linéaire
50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée
50 à 60 Hz
Courant de fuite (max.)
0,5 mA
largeur d'impulsion du courant d'appel
0,37 ms
Pic de courant d'appel (max.)
31 A
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)
8

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 913700652666 fr_BE pdf 204.8 kB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII pdf 263.1 kB

Visuels

Product-Photographs-913700652666_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-913700652666_EU
Ressources multiples - Visuals