Philips HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Description du produit

Philips HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Code de commande: 8711500910196
Code de commande complet: 871150091019630

Caractéristiques

Tension d'entrée
220 à 240 V
Fréquence linéaire
50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée
50 à 60 Hz
Courant de fuite (max.)
0,5 mA
largeur d'impulsion du courant d'appel
0,40 ms
Pic de courant d'appel (max.)
45 A
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)
12

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 913700609566 fr_BE pdf 199.8 kB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz pdf 267.4 kB

Visuels

Product-Photographs-913700609566_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-913700609566_EU
Ressources multiples - Visuals