Philips HF-Régulation TL5/TL-D/PL-L

HF Regulator II pour lampes TL-D - Gradation : une nouvelle étape dans le domaine des économies d'énergie

Produits

HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
8711500910134
HF-R 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
8711500910158
HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
8711500910172
HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
8711500910196

Informations sur la famille de produits

Description

Ballast électronique haute fréquence pour la gradation, utilisant le protocole analogique (1-10 V) pour lampes TL-D

Avantages

  • Possibilité de faire passer la puissance de la lampe de 1 à 100 % à l'aide de l'entrée de commande analogique (conformément à la norme du secteur de 1-10 V)

  • Conforme aux normes européennes et asiatiques et convient aux systèmes d'éclairage de secours

Caractéristiques

  • Démarrage programmé : allumage sans clignotement < 0,5 seconde et saturation sans striations, pas d'effets stroboscopiques. Le préchauffage des électrodes des lampes permet d'allumer/éteindre celles-ci fréquemment sans réduire leur durée de vie

  • La fonctionnalité de puissance intelligente garantit une lumière constante, indépendamment des fluctuations de la tension du secteur.

Applications

  • Applications d'éclairage intérieur, général et des aires de travail associées à des systèmes de commande d'éclairage (commande individuelle, liaison à la lumière naturelle et/ou détection de mouvement)

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet HF-Régulation TL5/TL-D/PL-L fr_BE pdf 244.4 kB

Visuels

Family-Photographs-HF-Régulation TL5/TL-D/PL-L
Ressources multiples - Visuals