Philips Fortimo SLM Gen 8 Premium Ambiance

Recette lumineuse raffinée pour des expériences sans effort et des applications haut de gamme

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produits

Produit Comparer
2.465
3000
159
92
3.750
2700
151
91
3.840
3000
155
92
2.670
3000
154
92
3.935
2700
151
91
4.030
3000
155
92
6.370
3000
150
92
5.430
3000
158
92

Informations sur la famille de produits

Description

La recette d'éclairage Premium Ambiance élargit notre offre Fortimo SLM G8(N) HE en apportant une option d'éclairage raffinée adaptée aux espaces haut de gamme. Soigneusement conçu pour créer une atmosphère chaleureuse et accueillante tout en maintenant une concentration élevée sur la marchandise, il est idéal pour des applications telles que les environnements de vente au détail, d'hôtellerie, résidentiels et de croisière où l'ambiance et le confort sont essentiels. Avec un flux lumineux de haute qualité combiné à des options CCT plus chaudes, Premium Ambiance favorise des expériences détendues et sans effort tout en améliorant subtilement l'attrait émotionnel de l'espace, permettant à l'utilisateur final de vraiment profiter de l'espace et des marchandises illuminés. Cette recette lumineuse a été spécialement conçue pour apporter profondeur et sophistication à chaque détail dans les intérieurs luxueux, dotés de plafonds aux tons sombres, d’étagères en bois et d’éléments décoratifs aux textures sophistiquées.

Avantages

  • Accentuez les designs intérieurs luxueux

  • Proposez des solutions avec une perception des couleurs améliorée pour des environnements d'application plus chauds - Éléments et meubles en bois, Textiles et textures riches, Accents plus sombres.

Caractéristiques

  • Basé sur la technologie NBP permettant un CRI 80 et CRI 90 avec une haute qualité de lumière

  • Ingénierie du spectre basée sur l'expérience et le savoir-faire en matière d'application de Signify

Applications

  • Vente au détail de mode de luxe
  • Commerce de détail alimentaire - Supermarchés, boulangeries, cafés, restaurants, bars
  • Hôtellerie - Hôtels, Divertissements, Croisières

Avertissement et sécurité

  • Voir le guide de conception pour plus de détails

Téléchargements