Belgique - Français

Philips Pacific LED Gen5

Luminaire robuste, pouvant être connecté, et offrant d’excellentes performances.

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Pacific LED gen5 est un luminaire LED étanche innovant apprécié pour ses performances optimales. Il répond aux exigences strictes des secteurs industriels contemporains et difficiles. Il s'agit d'un luminaire très robuste, compact et fiable offrant une excellente qualité de lumière. Avec un haut degré de protection contre les chocs mécaniques (IK08), l'eau et la poussière (IP66), ainsi qu'une résistance éprouvée aux produits chimiques, le luminaire Pacific LED gen5 peut parfaitement résister aux conditions difficiles de l'industrie automobile, de l'industrie alimentaire et de l'industrie lourde. Il s'avère également très intéressant dans les parkings couverts et les entrepôts. Les luminaires Pacific LED gen5 offrent une qualité de lumière supérieure et sans artefact et un éclairage homogène ; ils sont proposés avec plusieurs optiques et une large gamme de flux lumineux (jusqu'à 15 000 lm). Cela permet une plus grande flexibilité dans la conception de plans d'éclairage optimisés. Les luminaires sont également conçus selon une approche circulaire, ce qui signifie qu'ils sont très faciles à entretenir et peuvent être modernisés de manière à prolonger leur cycle de vie complet. Ces luminaires se démarquent en raison de leur installation simple et rapide qui facilite le câblage traversant, des diverses options de raccordement et de montage qu'ils offrent, mais aussi en raison de leur coût total de possession exceptionnel, leur efficacité énergétique et leur maintenance aisée permettant de limiter au minimum les interruptions d'opérations dans les applications exigeantes. Pour que la solution Pacific LED gen5 soit encore plus complète, l'intégration système avec Interact Industry permet d'optimiser l'efficacité, de réaliser des économies d'énergie et d'améliorer la gestion de l'éclairage, la productivité et la sécurité, ce qui en fait une solution évolutive à tous les points de vue. Découvrez la solution Pacific LED gen5. Des performances optimales pour des environnements exigeants.

Avantages

  • Une longue durée de vie qui procure une totale tranquillité d’esprit concernant vos installations d’éclairage.

  • Convient pour une large gamme d’applications industrielles, notamment la production alimentaire, l’industrie chimique et l’industrie lourde, l’automobile, les parkings couverts et les entrepôts.

Caractéristiques

  • Haute efficacité énergétique, jusqu’à 160 lm/W, et longue durée de vie L80, jusqu’à 100 000 heures.

  • Large gamme d’applications avec nombreux flux lumineux (jusqu’à 15 000 lm) et un grand choix d’optiques, ainsi que des matériaux de grande qualité résistants aux produits chimiques.

Applications

  • Transformation de produits alimentaires
  • Parkings couverts
  • Sites de production
  • Entrepôts/centres de distribution

Avertissement et sécurité

  • Au fil du temps, les rayons UV risquent d’endommager le matériel, car l’étanchéité n’est plus parfaite et la protection IP66 perd de son efficacité.

  • N’installez pas le luminaire à un endroit directement exposé au soleil.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Pacific LED Gen5 fr_BE pdf 1.6 MB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 1.6 MB

Visuels

Family-Photographs-Pacific LED Gen5
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Pacific LED Gen5
Ressources multiples - Software Plugins

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-Pacific-LED-gen5-WT490C-L1200-Ref-910925868289 pdf 829.6 kB
Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-Pacific-LED-gen5-WT490C-L1800-Ref-910925867742 pdf 788.4 kB
Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-Pacific-LED-gen5-WT490C-L700-Ref-910925868287 pdf 668.9 kB
Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-Pacific-LED-gen5-WT490C-L1600-Ref-910925868414 pdf 708.2 kB