Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 25.5 W, L1200 mm, 4200 lm, 3000 K, Faisceau extensif, Transparent, IP66, IK08

WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200

Description du produit

Waterproof, L1200 mm, Polycarbonate, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 4200 lm, 25.5 W, 157 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles

Code de commande: 8719514732902
Code de commande complet: 871951473290200

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200 txt 4.7 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910770229590 fr_BE pdf 404.4 kB

Brochures

Notice de montage
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Visuels

Product-Photographs-910770229590_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910770229590_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200 IES
Fichier Revit
WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200 910770229590 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200 LDT