PhilipsToSignify

Löydät brändimme Philipsin tuotevalikoiman nyt Signify-sivustolta!

Signify-sivustolta löydät Philipsin valaistustuotteiden lisäksi myös Dynaliten, Interactin ja muut Signifyn brändit.

Signify Signify-ohjainlaitteet (mobiiliverkko)

Langaton ohjainlaite ulkovalaistuksen ohjaukseen. Muuttaa minkä tahansa yhteensopivan katuvalaisimen yksilöllisesti hallittavaksi ja etäohjattavaksi valaisimeksi.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Signifyn mobiiliverkkopohjaiset ohjainlaitteet mahdollistavat joko uuden tai vanhan ulkovalaistusratkaisun päivittämisen älykkääksi. Ohjainlaitteet ovat yhteensopivia valaisimille, joissa on Zhaga- tai Nema-liitäntä tai 20 mm kaapeli. Ohjainlaitteen asentamisen jälkeen valaisin yhdistetään automaattisesti Interact-ohjausjärjestelmään ja sijoitetaan kartalle GPS:n avulla.

Edut

  • Helppo asentaa erityyppisillä liitännöillä (esim. Zhaga, Nema tai 20 mm:n kaapeli)

  • Toimintavarma, mobiiliverkkopohjainen ratkaisu

Ominaisuudet

  • Sopii valaisimiin, joissa on Zhaga- tai Nema-liitäntä tai 20 mm kaapeli

  • Automaattinen käyttöönotto: jokainen ohjainlaite muodostaa automaattisesti yhteyden Interact City -järjestelmään asennuksen jälkeen

Käyttökohteet

  • Tiet ja kadut

Lataukset