Philips ArenaVision LED gen3.5, 1670 W, 222536 lm, 5700 K, Epäsymmetrinen, leveä valokeila
BVP428 2690/857 PSD BV S2 D9 T25 OUT
Tuotteen kuvaus
Alumiini, Alumiini, Asennuskiinnike säädettävissä, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 222536 lm, 1670 W, 133 lm/W, 5700 K, (0.321, 0.335), Epäsymmetrinen, leveä valokeila, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, Ylijännitesuoja 10 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), 5-napainen liitinyksikkö
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi LED2600 [LED module 260000 lm]
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Valonlähdemoduulin tyyppi LED
- Arvoasteikko Räätälöitävä
- Takuuaika 5 vuotta