Suomi - Suomeksi

Philips ArenaVision LED gen3.5, Floodlight for televised sports, 1500 W, 217360 lm, 5700 K, CRI80, Symmetrinen, IP66

BVP428 2470/857 BV S2 T35 OUT PSDMX

Tuotteen kuvaus

Floodlight for televised sports, Alumiini, Alumiini, Asennuskiinnike säädettävissä, Tehonlähdeyksikkö, DMX-liitäntä, 217360 lm, 1500 W, 145 lm/W, 5700 K, (0.321, 0.335) SDCM<5, CRI80, Symmetrinen, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, Ylijännitesuojaus 10 kV differentiaalitilassa, 5-napainen liitinyksikkö, FIFA Quality Pro

Tilauskoodi: 912300060424
Täysi tilauskoodi: 872016955312500

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED2500 [LED module 250000 lm]
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
    Räätälöitävä
  • Huollettavuusluokka
    Luokka A, valaisimessa on huollettavia osia (tarpeen mukaan): LED-levy, liitäntälaite, ohjausyksiköt, ylijännitesuojalaite, optiikka, etukansi ja mekaaniset osat
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    Signify Circle

Lataukset