Philips OptiVision LED gen3.5

OptiVision LED gen 3.5 – älykkääseen alue- ja urheiluvalaistukseen

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Tuotteet

Tuote Vertaa
149
225 330
4000
70
1 500
120
181 300
4000
70
1 500
149
225 330
4000
70
1 500
149
225 330
5700
70
1 500
149
225 330
5700
70
1 500
113
170 430
3000
70
1 500
113
170 430
3000
70
1 500
130
196 840
4000
70
1 500

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Philipsin OptiVision LED gen 3.5 ‑valonheittimet tarjoavat laadukkaan valaistusratkaisun monenlaisiin alue- ja urheiluvalaistuskohteisiin pienistä kentistä isoille stadioneille. Tehokkaissa valonheittimissä on yksiosainen, painevaletusta alumiinista valmistettu runko, jossa on 2–3 LED-moduulia. Liitäntälaite voidaan asentaa joko erilleen valonheittimestä (BV-versio) tai valonheittimen kiinnityssankaan (HGB-versio). OptiVision-valonheittimet täyttävät tiukimmat suorituskykykriteerit, ja niiden valon laatu on erinomainen. OptiVisionilla valaiset monet erilaiset kohteet tasaisesti, miellyttävästi ja turvallisesti.

Edut

  • Kattava valikoima tehokkaita optiikoita sekä tarkat valonjaot minimoivat hukkavalon määrän

  • 0-kallistus mahdollistaa matalan sCx-arvon projekteissa, joissa halutaan käyttää olemassa olevia pylväitä kustannussäästöjen vuoksi. 0-kallistusvaihtoehto mahdollistaa miellyttävän valaistuksen, joka ei häikäise.

Ominaisuudet

  • Yksiosainen painevalettu runko, IP66-luokitus

  • Laaja käyttölämpötila-alue, soveltuu useisiin urheiluvalaistuksen ja aluevalaistuksen käyttökohteisiin

Käyttökohteet

  • Logistiikka-alueet (satamat)
  • Lastausalueiden valaistus (lentokentät, pysäköinti- ja teollisuusalueet
  • Vapaa-ajan- ja urheiluvalaistuskohteisiin (esimerkiksi jalkapallo, jääkiekko, koripallo, golf ja tennis)

Lataukset