Suomi - Suomeksi

Philips OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1500 W, 225330 lm, 4000 K, CRI70, Epäsymmetrinen, IP66

BVP528 2590/740 BV A35-WB D9 T35 OUT

Tuotteen kuvaus

Floodlight for sports and area, Alumiini, Alumiini, Asennuskiinnike säädettävissä, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 225330 lm, 1500 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Epäsymmetrinen, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, Ylijännitesuojaus 10 kV differentiaalitilassa, 5-napainen liitinyksikkö, FIFA Quality Pro

Tilauskoodi: 912300060438
Täysi tilauskoodi: 872016955326200

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED2600 [LED module 260000 lm]
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
    Räätälöitävä
  • Huollettavuusluokka
    Luokka A, valaisimessa on huollettavia osia (tarpeen mukaan): LED-levy, liitäntälaite, ohjausyksiköt, ylijännitesuojalaite, optiikka, etukansi ja mekaaniset osat
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    Signify Circle

Lataukset