Philips Clearflood gen2, 530 W, 73580 lm, 4000 K, CRI70, Epäsymmetrinen, IP66
BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU
Tuotteen kuvaus
Alumiini, Alumiini, Tehonlähdeyksikkö, 73580 lm, 530 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Epäsymmetrinen, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 6/8 kV, 3-napainen liitinyksikkö
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi LED930 [LED module 93000 lm]
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 3 yksikköä
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Valonlähdemoduulin tyyppi LED
- Huoltotunniste Kyllä
- Arvoasteikko Räätälöitävä
- Takuuaika 5 vuotta