Signify Clearflood gen2, 530 W, 70450 lm, 4000 K, CRI70, Epäsymmetrinen, IP66
BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU
Uusi
Tuotteen kuvaus
Alumiini, Alumiini, Tehonlähdeyksikkö, 70450 lm, 530 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Epäsymmetrinen, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 6/8 kV, 3-napainen liitinyksikkö