Suomi - Suomeksi

Philips Clearflood gen2, 341 W, 46430 lm, 4000 K, CRI70, Epäsymmetrinen, IP66

BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU

Tuotteen kuvaus

Alumiini, Alumiini, Tehonlähdeyksikkö, 46430 lm, 341 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Epäsymmetrinen, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 6/8 kV, 3-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 912300060564
Täysi tilauskoodi: 872016979625600

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED600 [LED module 60000 lm]
  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    2 yksikköä
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Valonlähdemoduulin tyyppi
    LED
  • Huoltotunniste
    Kyllä
  • Arvoasteikko
    Räätälöitävä
  • Takuuaika
    5 vuotta

Lataukset

Tuoteperhe

Tuote