Suomi - Suomeksi

Philips TubePoint gen2, Tunnel light, 18.8 W, 2520 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Symmetrinen, keskileveä valonjako 11, Suojausluokka I, IP66, SRG6-6

BGP235 LED30-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ

Tuotteen kuvaus

Tunnel light, Painevalettu alumiini, Tummanharmaa, Pika-asennuskiinnike, keskikoko, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 2520 lm, 18.8 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0,3796) SDCM<3, CRI70, Symmetrinen, keskileveä valonjako 11, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka I, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto)

Tilauskoodi: 912300024108
Täysi tilauskoodi: 871869948290900

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED30 [LED module 3000 lm]
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
    Räätälöitävä
  • Huollettavuusluokka
    Luokka A, valaisimessa on huollettavia osia (tarpeen mukaan): LED-levy, liitäntälaite, ohjausyksiköt, ylijännitesuojalaite, optiikka, etukansi ja mekaaniset osat
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    Signify Circle