Suomi - Suomeksi

Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 44 W, 6612 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Erittäin leveä valonjako 10, Suojausluokka I, IP66

BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60

Tuotteen kuvaus

Road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Varsiasennus 48–60 mm:n halkaisijalle, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 6612 lm, 44 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Erittäin leveä valonjako 10, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka I, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto), 5-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 910925866697
Täysi tilauskoodi: 871951407963200

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED75 [LED module 7500 lm]
  • Valonlähde vaihdettavissa
    Kyllä
  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Valonlähdemoduulin tyyppi
    LED
  • Huoltotunniste
    Kyllä
  • Lampun tyyppi
    LED
  • Arvoasteikko
    Räätälöitävä
  • Takuuaika
    5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 txt 5.0 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910925866697 fi_FI pdf 284.7 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.5 MB
Asennusohjeet
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.3 MB

Kuvat

Product-Photographs-910925866697_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910925866697_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 IES
Dialux
ULD File - BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 ULD
Relux
ROLF File - BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 LDT