Suomi - Suomeksi

Philips Luma gen2, Road & street light, 71 W, 10350 lm, 4000 K, CRI70, Sisäinen (ei ulkoista liitäntää), Keskileveä valonjako 11, Interact Ready, Suojausluokka II, IP66

BGP703 LED120-4S/740 II DM11 CLO SRT SRB

Tuotteen kuvaus

Road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Varsiasennus 42–60 mm:n halkaisijalle, Tehonlähdeyksikkö, DALI- ja SystemReady-liitäntä, Vakiovalovirta, 10350 lm, 71 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Keskileveä valonjako 11, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto), 5-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 910925867790
Täysi tilauskoodi: 871951412573500

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED120 [LED module 12000 lm]
  • Valonlähde vaihdettavissa
    Kyllä
  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Valonlähdemoduulin tyyppi
    LED
  • Huoltotunniste
    Kyllä
  • Lampun tyyppi
    LED
  • Arvoasteikko
    Räätälöitävä
  • Takuuaika
    5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910925867790 fi_FI pdf 395.6 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Kuvat

Product-Photographs-910925867790_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910925867790_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

Revit-tiedosto
Luma gen2 Mini Revit zip 110.3 MB