Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Malaga LED, Road & street light, 69 W, 9240 lm, 3000 K, CRI70, Keskileveä valonjako, Suojausluokka II, IP65, SRG4-4

BRP102 LED103/730 II DM

Tuotteen kuvaus

Road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 9240 lm, 69 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤5, CRI70, Keskileveä valonjako, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 4 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), Pistoliitin ja vedonpoistin

Tilauskoodi: 910925869875
Täysi tilauskoodi: 872016947204400

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED103 [LED module 10300 lm]
  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Valonlähdemoduulin tyyppi
    LED
  • Huoltotunniste
    Kyllä
  • Arvoasteikko
    Tehokas
  • Takuuaika
    5 vuotta

Lataukset

Tuoteperhe

Tuote