Suomi - Suomeksi

Philips ClearWay gen2, Road & street light, 15.6 W, 2088 lm, 4000 K, CRI70, Keskileveä valonjako 11, Suojausluokka II, IP66

BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO 48/60S

Tuotteen kuvaus

Road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Yleisliitäntä säädettävissä 48–60 mm:n halkaisijalle, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 2088 lm, 15.6 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Keskileveä valonjako 11, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto), 5-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 910925865226
Täysi tilauskoodi: 871869699704800

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED25 [LED Module 2500 lm]