Suomi - Suomeksi

Philips ClearWay gen2, Road & street light, 24.5 W, 3520 lm, 4000 K, CRI70, Keskileveä valonjako 50, Suojausluokka II, IP66

BGP307 LED40-4S/740 II DM50 48/60S

Tuotteen kuvaus

Road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Yleisliitäntä säädettävissä 48–60 mm:n halkaisijalle, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 3520 lm, 24.5 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Keskileveä valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto), 5-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 910925864599
Täysi tilauskoodi: 871869698701800

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED40 [LED module 4000 lm]