Philips AluRoad gen2, 27.5 W, 4176 lm, 4000 K, Laaja valonjako, Suojausluokka II
BGP021 LED50/740 II DM GR CLO-DDF2A D18
Tuotteen kuvaus
Painevalettu alumiini, Harmaa, Vaaleanharmaa (RAL7035), Yksi jauhemaalauskerros, Yleisliitäntä säädettävissä 48–60 mm:n halkaisijalle, Ei-himmennettävä liitäntälaite Economy (ei LR/LC), 4176 lm, 27.5 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, Laaja valonjako, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto), 4-napainen pistoliitin
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi LED50 [LED module 5000 lm]
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Valonlähdemoduulin tyyppi LED
- Huoltotunniste Kyllä
- Arvoasteikko Tehokas
- Huollettavuusluokka Luokka A, valaisimessa on huollettavia osia (tarpeen mukaan): LED-levy, liitäntälaite, ohjausyksiköt, ylijännitesuojalaite, optiikka, etukansi ja mekaaniset osat
- Takuuaika 5 vuotta
- Vastuullisuusluokitus Signify Circle