PhilipsToSignify

Löydät brändimme Philipsin tuotevalikoiman nyt Signify-sivustolta!

Signify-sivustolta löydät Philipsin valaistustuotteiden lisäksi myös Dynaliten, Interactin ja muut Signifyn brändit.

Philips AluRoad gen2, Road & street light, 61 W, 9890 lm, 4000 K, CRI70, Laaja valonjako, Suojausluokka II, IP66

BGP026 LED113/740 II DW GR SRT 48/60A

Tuotteen kuvaus

Road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Vaaleanharmaa (RAL7035), Yksi jauhemaalauskerros, Yleisliitäntä säädettävissä 48–60 mm:n halkaisijalle, Tehonlähdeyksikkö, DALI- ja SystemReady-liitäntä, 9890 lm, 61 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Laaja valonjako, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto), 2-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 910925870313
Täysi tilauskoodi: 872016947005700

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED113 [LED module 11300 lm]
  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Valonlähdemoduulin tyyppi
    LED
  • Huoltotunniste
    Kyllä
  • Arvoasteikko
    Tehokas
  • Huollettavuusluokka
    Luokka A, valaisimessa on huollettavia osia (tarpeen mukaan): LED-levy, liitäntälaite, ohjausyksiköt, ylijännitesuojalaite, optiikka, etukansi ja mekaaniset osat
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    Signify Circle

Lataukset