Signify MileWide LED gen2, pieni, Urban road & street light, 24 W, 3500 lm, 3000 K, DALI, Keskileveä valonjako 50, Suojausluokka II, MSP
BRP435 LED35-/830 II DM50 SI MSP SRT SRB
Tuotteen kuvaus
Urban road & street light, Alumiini, Hopea, Ylläpitopalveut, Asennus pylvään päähän, halkaisija 32–60 mm, Tehonlähdeyksikkö, säädettävä, 3500 lm, 24 W, 145 lm/W, 3000 K, 22,00, Keskileveä valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK07 | 2 J Vahvistettu, Suojausluokka II, 6/6 kV, 0,5 metrin kaapeli (Eca-luokka) GST18/3 M WIELAND ja turvalukko, GST18/3 Wieland/Adels (verkkovirta) + BST14/2 Wieland (DALI)
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi LED35 [LED module 3500 lm]
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Valonlähdemoduulin tyyppi LED
- Arvoasteikko Tehokas
- Takuuaika 5 vuotta