Philips UrbanGlow LED gen3

UrbanGlow LED Gen3 – miellyttävää valaistusta asuinalueille

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Philips UrbanGlow LED Gen3 on Kööpenhaminassa toimivan Holscher Designin luoma elegantti katuvalaisin, jossa on selkeä muotokieli. Valaisin sopii loistavasti niin vanhoille kuin uusillekin asuinalueille sekä kävelykaduille ja puistoihin. UrbanGlow on tyylikäs sekä päivällä että pimeän tullen. Hehkuva valaisinkupu korostaa valaisimen muotoilua sekä tarjoaa miellyttävän ja turvallisen valaistuksen. Kolmannen sukupolven valaisimissa muotokieli on entistä tyylikkäämpi ja sirompi. Philipsin laadukkaat LEDGINE-O-optiikat takaavat parhaan mahdollisen valotehokkuuden ja optimaaliset valonjaot kaikissa käyttökohteissa. UrbanGlow LED Gen3 ‑valaisinta on saatavana eri värilämpötiloissa, ja saatavilla on myös dynaaminen värivalaistus. 1–2 Zhaga-liitäntää mahdollistavat valaistusratkaisun täydentämisen sensoreilla tai ohjainlaitteilla joko heti asennuksen yhteydessä tai myöhemmin tulevaisuudessa sekä älykkään valaistuksenohjauksen. Huoltotunniste (service tag) helpottaa valaisimen asennusta ja huoltoa ja tarjoaa kätevän pääsyn tärkeimpiin valaisintietoihin, mukaan lukien varaosatiedot.

Edut

  • Tyylikäs, moderni valaisin, jossa on hillitty muotokieli

  • Kaunis muotoilu, erinomainen valaistusteho ja laaja valikoima lisävarusteita, joilla tehdä valaistuksesta entistä miellyttävämpää

Ominaisuudet

  • Kauniin pyöreä valaisin tuottaa miellyttävää valaistusta, joka ei häikäise

  • Värilämpötila 2 200 K, 2 700 K, 3 000 K tai 4 000 K

Käyttökohteet

  • Pienet asuinalueiden kadut
  • Pysäköintialueet
  • Jalankulkualueet, pyörätiet ja puistot

Lataukset