Philips UrbanGlow LED gen3, Urban road & street light, 32 W, 3865 lm, 3000 K, CRI80, Ohjelmoitava (DALIn tai NFC:n kautta), erillinen himmennys, Metronomis-valonjako, keskileveä, Interact Ready, Suojausluokka II, IP66

BPS368 LED40/830II MDM GW CLO-DDF12/SRTB

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Polykarbonaatti, Opaali, Asennus pylvään päähän, halkaisija 60 mm, Tehonlähdeyksikkö, jossa DALI- ja SystemReady-liitäntä sekä vakiovalo-ominaisuus (integroitu), Vakiovalovirta ja DynaDimmer kiinteillä esiasetuksilla, versio 12, 3865 lm, 32 W, 98 lm/W, 3000 K, SDCM <5, CRI80, Metronomis-valonjako, keskileveä, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, Valaisimen ylijännitesuojaus 6 kV (differentiaalitila) ja 8 kV (yhteismuotoinen), Kaapeli 10 m ilman pistoketta, Irralliset johtimet/johdot

Tilauskoodi: 919008636614
Täysi tilauskoodi: 871951485378200

Lataukset