Philips UrbanGlow LED gen3, Urban road & street light, 15.8 W, 1966 lm, 3000 K, CRI80, Ohjelmoitava (DALIn tai NFC:n kautta), erillinen himmennys, Metronomis-valonjako, keskileveä, Suojausluokka II, IP66, SRG6-10

BPS368 LED20/830 II MDM GW CLODDF12 C10K

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Polykarbonaatti, Opaali, Asennus pylvään päähän, halkaisija 60 mm, Tehonlähdeyksikkö, DynaDimmer ja vakiovalo-ominaisuus (integroitu), Vakiovalovirta ja DynaDimmer kiinteillä esiasetuksilla, versio 12, 1966 lm, 15.8 W, 100 lm/W, 3000 K, SDCM <5, CRI80, Metronomis-valonjako, keskileveä, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, Valaisimen ylijännitesuojaus 6 kV (differentiaalitila) ja 10 kV (yhteismuotoinen), Kaapeli 10 m ilman pistoketta, Irralliset johtimet/johdot

Tilauskoodi: 919008636612
Täysi tilauskoodi: 871951485376800

Lataukset