Suomi - Suomeksi

Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 85 W, 8800 lm, 2200 K, CRI70, DALI, Keskileveä valonjako 11, Suojausluokka II, IP66, SRG10-10

BPP730 LED100-4S/722 II PSD D9 DM11 FG S

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Asennus pylvään päähän, halkaisija 60 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 8800 lm, 85 W, 104 lm/W, 2200 K, (0.5020, 0.4156) SDCM <5, CRI70, Keskileveä valonjako 11, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 10 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), Sisäinen liitin

Tilauskoodi: 912300060121
Täysi tilauskoodi: 871951424071100

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED100 [LED module 10000 lm]