Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 72 W, 8300 lm, 2700 K, CRI70, DALI, Symmetrinen valonjako DS51, Suojausluokka II, IP66, SRG10-10
BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S
Tuotteen kuvaus
Urban road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Varsiasennus, halkaisija 60 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 8300 lm, 72 W, 115 lm/W, 2700 K, (0.4577, 0.4098) SDCM <5, CRI70, Symmetrinen valonjako DS51, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 10 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), Sisäinen liitin