Suomi - Suomeksi

Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 18.6 W, 2700 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Keskileveä valonjako 11, Suojausluokka II, IP66, SRG6-6

BPP729 LED30-4S/740 II PSD D9 DM11 FG DG

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Asennus pylvään päähän, halkaisija 60 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 2700 lm, 18.6 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Keskileveä valonjako 11, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), Sisäinen liitin

Tilauskoodi: 912300060118
Täysi tilauskoodi: 871951424068100

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED30 [LED module 3000 lm]