Suomi - Suomeksi

Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 19.6 W, 2640 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Keskileveä valonjako 50, Suojausluokka II, IP66, SRG10-10

BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Pylväsasennus, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 2640 lm, 19.6 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Keskileveä valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 10 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), Sisäinen liitin

Tilauskoodi: 912300060114
Täysi tilauskoodi: 871951424064300

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED30 [LED module 3000 lm]