Suomi - Suomeksi

Signify TownTune epäsymmetrinen, liikkuva valaisinvarsi DTC, Urban road & street light, 43.5 W, 4312 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Leveä valonjako 50, Suojausluokka II, IP66, STD

BDP272 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6

Uusi

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Asennus pylvään päähän, halkaisija 62 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä ja vakiovalo-ominaisuus, Vakiovalovirta, 4312 lm, 43.5 W, 99 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Leveä valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, Vakioylijännitesuojaustaso, Sisäinen liitin

Tilauskoodi: 912300024208
Täysi tilauskoodi: 871869949767500

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED59 [LED module 5900 lm]
  • Valonlähde vaihdettavissa
    Kyllä
  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Valonlähdemoduulin tyyppi
    LED
  • Huoltotunniste
    Kyllä
  • Lampun tyyppi
    LED
  • Arvoasteikko
    Tehokas
  • Takuuaika
    5 vuotta

Lataukset

Tuoteperhe

Tuote