Philips TownTune epäsymmetrinen DTC, Urban road & street light, 43.5 W, 4536 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Leveä valonjako 50, Suojausluokka II, IP66, STD
BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6
Tuotteen kuvaus
Urban road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Asennus pylvään päähän, halkaisija 76 mm, säädettävä, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä ja vakiovalo-ominaisuus, Vakiovalovirta, 4536 lm, 43.5 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Leveä valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, Vakioylijännitesuojaustaso, Sisäinen liitin
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi LED59 [LED module 5900 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Valonlähdemoduulin tyyppi LED
- Huoltotunniste Kyllä
- Lampun tyyppi LED
- Arvoasteikko Tehokas
- Takuuaika 5 vuotta