Suomi - Suomeksi

Philips MileWide LED gen2 large

MileWide LED gen2: tyylikäs, erittäin tehokas ja valmis tulevaisuuden päivityksiin

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Yhdessä Holscher Designin kanssa kehitetty MileWide LED gen2 on erittäin suositun MileWide-tuoteperheen seuraaja. Tyylikäs MileWide LED gen2 ‑tuoteperhe sisältää useita erilaisia pylväitä ja valaisinvarsia, joten se sopii täydellisesti moniin eri kaupunkiympäristöihin. Kehittyneen led-moduulin ja käyttökohteen mukaan optimoidun optiikan ansiosta MileWide LED gen2 tuottaa erittäin laadukasta, tasaista ja tehokasta valaistusta kaduille, ja kuluttaa samalla entistä vähemmän energiaa. Zhaga-liitäntöjen ansiosta MileWide LED gen2:n voi yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään (kuten Interactiin) ja erilaisiin ohjainlaitteisiin ja sensoreihin joko heti asennuksen yhteydessä tai myöhemmin tulevaisuudessa. Service tag ‑huoltotunniste nopeuttaa valaisimen asennusta ja huoltoa, ja tarjoaa kätevän pääsyn tärkeimpiin valaisintietoihin, myös varaosatietoihin.

Edut

  • Pylväillä ja kiinnikkeillä voidaan luoda selkeitä, tunnistettavia tyylejä (kokonaisratkaisu)

  • Silmille miellyttävää, laadukasta kaupunkivalaistusta

Ominaisuudet

  • Saatavilla kattavasti erilaisia optiikoita ja keilakulmia (yli 30 optiikkaa) sekä sisäisiä häikäisysuojia

  • Eri värilämpötilavaihtoehtoja: 2 200 K, 2 700 K, 3 000 K ja 4 000 K

Käyttökohteet

  • Liikenneväylät. moottoritiet ja tärkeimmät kokoojaväylät
  • Kaupunki- ja asuinalueet
  • Pyörätiet, jalkakäytävät ja suojatiet
  • Pysäköintialueet

Lataukset