Suomi - Suomeksi

Philips MileWide LED gen2 large, Urban road & street light, 60 W, 6786 lm, 3000 K, CRI70, Keskileveä valonjako 31, Suojausluokka II, IP66, MSP

BRP436 LED81-/830 II DM31 SI MSP CLO SRT

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Alumiini, Hopea, Ylläpitopalveut, Varsiasennus, halkaisija 60 mm, Tehonlähdeyksikkö, jossa DALI- ja SystemReady-liitäntä sekä vakiovalo-ominaisuus (integroitu), 6786 lm, 60 W, 115 lm/W, 3000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Keskileveä valonjako 31, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK07 | 2 J Vahvistettu, Suojausluokka II, Kaapeli 0,5 m ja kaapeliliitin, 3-napainen, 3-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 910925869775
Täysi tilauskoodi: 872016946595400

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED80 [LED module 8000 lm]
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
    Luokka A, valaisimessa on huollettavia osia (tarpeen mukaan): LED-levy, liitäntälaite, ohjausyksiköt, ylijännitesuojalaite, optiikka, etukansi ja mekaaniset osat
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    Signify Circle

Lataukset