Suomi - Suomeksi

Philips Metropole LED gen2

Metropole LED gen2 – kiertotalouden mukaista katuvalaistusta, joka ei häikäise

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Metropole LED gen2 on täydellinen ratkaisu viihtyisän kaupunkiympäristön luomiseen. Alun perin 25 vuotta sitten suunniteltu Metropole on uudistunut modernilla ja minimalistisella muotoilulla. Uudessa versiossa on nykyaikainen ilme, joka vastaa nykypäivän kaupunkien tarpeita. Metropole LED gen2 on suunniteltu valaisemaan epäsuorasti, symmetrisesti ja ilman häikäisyä kuvun pohjassa olevasta valonlähteestä. Yläheijastin suuntaa valon alaspäin, mikä vähentää valosaastetta ja varmistaa, että valo suuntautuu juuri oikeaan paikkaan. Lisäksi yläheijastin mahdollistaa tasaisen pehmeän valonjaon, joka ei häikäise. Häikäisysuojilla voidaan vähentää häikäisyä ja valosaasteen leviämistä entisestään. Metropolea saa lämpissä värilämpötiloissa, mikä voi myös parantaa valaistuksen miellyttävyyttä. Metropole LED gen2 on kiertotalouden periaatteiden mukaan suunniteltu valaisin: alumiiniosat on valmistettu 88-prosenttisesti kierrätysalumiinista, ja valaisin on päivitettävissä ja huollettavissa koko sen käyttöiän ajan. Käyttöiän lopussa valaisin voidaan purkaa osiin ja kierrättää. Valaisimen Zhaga-liitäntään voidaan liittää sensoreita tai ohjainlaitteita, mikä mahdollistaa älykkään valaistuksenohjauksen esimerkiksi Interactilla.

Edut

  • Miellyttävää valaistusta, joka ei häikäise

  • Minimalistinen muotoilu, joka sulautuu mihin tahansa kaupunkiympäristöön

Ominaisuudet

  • Epäsuora valontuotto takaa miellyttävän valaistuksen, joka ei häikäise

  • Symmetrinen valonjako vähentää ylöspäin suuntautuvaa valoa 5,5 %:iin, mikä vähentää ULR-arvoa 50 % verrattuna muihin epäsuoraa valoa tuottaviin valaisimiin

Käyttökohteet

  • Puistot ja aukiot
  • Asuinkadut
  • Pyörä- ja jalankulkutiet
  • Avoimet tilat ja aukiot

Lataukset