Suomi - Suomeksi

Philips Metropole LED gen2, post-top, 21.8 W, D484 mm; H546 mm, 2387 lm, 3000 K, CRI80, Ohjelmoitava (DALIn tai NFC:n kautta), erillinen himmennys, Symmetrinen, Interact Ready, IACZ-4-LGR, Suojausluokka II, IP66, MSP, SRG6-10

BPS430 LED35/830 II S GR IACZ SDM10E C4K

Tuotteen kuvaus

post-top, D484 mm; H546 mm, Polykarbonaatti, Kirkas, Vaaleanharmaa (RAL7035), Ylläpitopalveut, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä ja SystemReady-liitäntä, Interact Ready, Interact SNS210 -sensori, 2387 lm, 21.8 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.43,0.40) SDCM<0.003, CRI80, Symmetrinen, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 10 kV (yhteismuoto), Kaapeli 4,0 m ilman pistoketta, Irralliset johtimet/johdot

Tilauskoodi: 919008636827
Täysi tilauskoodi: 872016913194100

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED35 [LED module 3500 lm]
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
    Luokka A, valaisimessa on huollettavia osia (tarpeen mukaan): LED-levy, liitäntälaite, ohjausyksiköt, ylijännitesuojalaite, optiikka, etukansi ja mekaaniset osat
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    Unclassified

Lataukset