Philips Metronomis LED Sharp

Philips Metronomis LED – valon ja varjon leikkiä

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Philips Metronomis LED on maailman ensimmäinen pylväsvalaisinsarja, joka tarjoaa kattavan valikoiman valotehosteita. Innovatiivisella heijastusten, valojen ja varjojen leikillä voidaan luoda ainutlaatuista ilmettä eri käyttökohteisiin, ja maahan tai kupuun voidaan heijastaa kuvio valolla. Saatavilla on neljä mallia: Metronomis LED Torch (BDS650), hatullinen Metronomis LED Torch (BDS651), Metronomis LED Sharp (BDS660) ja Metronomis LED Fluid (BDS670). Päivällä hienovarainen ja läpinäkyvä ulkomuoto sulautuu kaupunkimaisemaan, oli se sitten historiallinen tai nykyaikainen. Yöllä taas sen ulkoasu on sekä toiminnallinen että koristeellinen. Joustava ja modulaarinen Metronomis LED ‑tuoteperhe sisältää useita pylväitä ja laajan valikoiman valotehosteita. Arkkitehdit ja valaistussuunnittelijat voivat luoda yhtenäisen lopputuloksen kaikenlaisiin kaupunkiympäristöihin ja samalla kuitenkin tuoda esille kaupunkikulttuurin ja -historian ominaispiirteitä. Energiaa säästävä, helposti huollettava ja päivitettävä valaisinsarja on suunniteltu tarjoamaan erinomaisen laadukasta valoa koko käyttöikänsä ajan.

Edut

  • Luo haluttua ilmettä kaupunkiin selkeälinjaisella muotoilulla ja valotehosteilla

  • Innovatiivinen kokonaisratkaisu, joka tarjoaa yhtenäisen muotoilun pylväille ja valaisimille

Ominaisuudet

  • Laaja valikoima erilaisia valotehosteita

  • 2D-kaiverrus mahdollistaa valaisimien personoinnin

Käyttökohteet

  • Kaupunkien keskustat ja aukiot
  • Kaupalliset alueet ja yrityskeskukset
  • Asuinalueet ja muut arkkitehtoniset alueet

Lataukset