Suomi - Suomeksi

Philips Metronomis 1 LED

Metronomis 1 LED: LEDify-visiosta todellisuutta

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Viiden edukseen erottuvan valaisimen Metronomis 1 -tuoteperheemme on nyt saatavilla LED-tekniikalla varustettuna. Palkittu Metronomis 1 -LED-valaisinmallisto on suunniteltu tuomaan Cambridge-, Berlin-, Bordeaux-, Brussels- ja Porto-valaisimiin lisää valovoimaa ja tehokkuutta. Arkkitehdit ja valaistussuunnittelijat voivat käyttää näitä valaisimia ja niihin tarkoitettuja pylväitä ja kiinnikkeitä monenlaisilla optiikoilla. Joten he voivat luoda kokonaisvaltaisen kaupunkivalaistusratkaisun, jonka suunnittelu on yhtenäinen ja joka heijastaa silti kaupunkikulttuurin ja -historian eroja. Päivällä Metronomis 1 LED integroituu harmonisesti mihin tahansa katukuvaan. Yöllä sen ulkonäkö on sekä käytännöllinen – opastaa ihmisiä ja liikennettä turvallisesti kaupungin läpi – että koristeellinen ja luo miellyttävän tunnelman kaupungin aukioille ja jalankulkualueille. Metronomis 1 -LED-katuvalaistusratkaisussa on System ready (SR) -kanta, joka mahdollistaa yhdistämisen sekä erilliskäytettäviin että edistyneisiin ohjaus- ja valaistusohjelmistosovelluksiin, kuten Signifyn Interactiin. Lisäksi jokainen Metronomis LED 1 -valaisin on yksilöllisesti tunnistettavissa Signify Service Tag -sovelluksen ansiosta. Skannaamalla maston oven sisäpuolelle tai suoraan valaisimeen sijoitetun QR-koodin pääset välittömästi käsiksi valaisimen kokoonpanoon. Tämä nopeuttaa ja helpottaa huolto- ja ohjelmointitoimintoja sekä mahdollistaa valaisimien ja varaosien digitaalisen kirjaston luomisen.

Edut

  • Alkuperäinen Metronomis-muotoilu: nykyaikainen, elegantti ja modulaarinen

  • Säästää 40–60 % energiakustannuksissa perinteisiin valaisimiin verrattuna

Ominaisuudet

  • Cambridge-, Berlin-, Bordeaux-, Brussels- ja Porto-mallit

  • Laaja valikoima valotehoja ja optiikkaa tuottaa maksimaalisen tehokkuuden kaikilla valaistustasoilla

Käyttökohteet

  • Tiet ja kadut
  • Puistot ja aukiot
  • Asuinalueet
  • Kaupunkien pääkadut ja tiet, asuinalueiden kadut, sivukadut
  • Kaupunkien keskustat ja historiallisesti arvokkaat alueet
  • Kävely- ja pyöräilyreitit, aukiot, puistot ja leikkikentät

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet Metronomis 1 LED fi_FI pdf 518.1 kB
Asennusohjeet
Mounting instruction of Metronomis 1 LED pdf 3.1 MB
EcoDesign-asiakirja
EcoDesign pdf 1.5 MB

Kuvat

Family-Photographs-Metronomis 1 LED
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

Family-IES-Metronomis 1 LED
Useita resursseja - Software Plugins

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Metronomis-1-LED-BDS501-570-580-592-594-Ref-912300024870 pdf 1.7 MB