Signify Metronomis 1 LED, Urban road & street light, 45.5 W, 5160 lm, 3000 K, CRI80, Leveä Metronomis-valonjako, Suojausluokka I, IP65
BDS592 LED60-4S/830 I TT MDW GR
Tuotteen kuvaus
Urban road & street light, Alumiini, Harmaa, Asennussovitin, halkaisija 60 mm, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 5160 lm, 45.5 W, 113 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI80, Leveä Metronomis-valonjako, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto), 5-napainen liitin, Wieland/Adels-yhteensopiva
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi LED60 [LED module 6000 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Valonlähdemoduulin tyyppi LED
- Huoltotunniste Kyllä
- Lampun tyyppi LED
- Arvoasteikko Räätälöitävä
- Takuuaika 5 vuotta