Signify Metronomis 1 LED, Urban road & street light, 53 W, 5390 lm, 3000 K, CRI80, Metronomis-valonjako, keskileveä, Suojausluokka II, IP65, SRG10-10
BDS570 LED70-4S/830 II MDM TP SRG10 60P
Tuotteen kuvaus
Urban road & street light, Alumiini, Harmaa, Pylväsasennuskiinnike, halkaisija 60 mm, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 5390 lm, 53 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI80, Metronomis-valonjako, keskileveä, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 10 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), 5-napainen liitin, Wieland/Adels-yhteensopiva
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi LED70 [LED module 7000 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Valonlähdemoduulin tyyppi LED
- Huoltotunniste Kyllä
- Lampun tyyppi LED
- Arvoasteikko Räätälöitävä
- Takuuaika 5 vuotta