Suomi - Suomeksi

Philips BPS962 | Grandville LED, GRN29 | LED GreenLine 2900 lm

BPS962 LED29/830 LO-O CLO-DDF6 C4K

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Alumiini, Harmaa, Asennus pylvään päähän, halkaisija 60 mm, Tehonlähdeyksikkö, säädettävä, Vakiovalovirtaominaisuus ja DynaDimmer kiinteillä esiasetuksilla (versio 6), 1414 lm, 18.4 W, 77 lm/W, 3000 K, (0.4338, 0.4030) SDCM <3, CRI80, Symmetrinen, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, Vakioylijännitesuojaustaso, Kaapeli 4,0 m ilman pistoketta, Irralliset johtimet/johdot

Tilauskoodi: 919008630305
Täysi tilauskoodi: 871829156337200

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    GRN29 [LED GreenLine 2900 lm]
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
    Hinta-laatu
  • Huollettavuusluokka
    Luokka C, valaisimessa ei ole huollettavia osia, ei huollettavissa
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    Unclassified

Lataukset