Philips BPS962 | Grandville LED, GRN34 | LED GreenLine 3400 lm

BPS962 LED34/840 LO CLO-DDF6 C4K

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Alumiini, Harmaa, Asennus pylvään päähän, halkaisija 60 mm, Tehonlähdeyksikkö, säädettävä, Vakiovalovirtaominaisuus ja DynaDimmer kiinteillä esiasetuksilla (versio 6), 1409 lm, 20.9 W, 67 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3797) SDCM <3, CRI80, Symmetrinen, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, Vakioylijännitesuojaustaso, Kaapeli 4,0 m ilman pistoketta, Irralliset johtimet/johdot

Tilauskoodi: 919008630304
Täysi tilauskoodi: 871829156336500

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    GRN34 [LED GreenLine 3400 lm]
  • Valonlähde vaihdettavissa
    Kyllä
  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Valonlähdemoduulin tyyppi
    LED
  • Huoltotunniste
    Kyllä
  • Lampun tyyppi
    LED
  • Arvoasteikko
    Hinta-laatu
  • Huollettavuusluokka
    Luokka C, valaisimessa ei ole huollettavia osia, ei huollettavissa
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    Unclassified

Lataukset