Suomi - Suomeksi

Philips Copenhagen LED gen2 small, Urban road & street light, 26.5 W, 3348 lm, 3000 K, CRI80, Sisäinen (ei ulkoista liitäntää), Keskileveä valonjako 31, Suojausluokka II, IP66, SRG6-10

BPS561 LED35/830 II DM31 GW CLO C10K 60P

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Polyeteeni, Opaali, Asennus pylvään päähän, halkaisija 60 mm, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), Vakiovalovirta, 3348 lm, 26.5 W, 113 lm/W, 3000 K, SDCM <5, CRI80, Keskileveä valonjako 31, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 10 kV (yhteismuoto), Kaapeli 10 m ilman pistoketta, Irralliset johtimet/johdot

Tilauskoodi: 919008636724
Täysi tilauskoodi: 872016912953500

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED35 [LED module 3500 lm]
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
    Räätälöitävä
  • Takuuaika
    5 vuotta