Philips Copenhagen LED gen2 mini, Urban road & street light, 12 W, 1440 lm, 3000 K, CRI80, Symmetrinen valonjako 50, Suojausluokka II, IP66, SRG6-6
BDS559 LED15/830 II GL-DS50 CLO C4K
Tuotteen kuvaus
Urban road & street light, Polyeteeni, Valkoinen, Johtokiinnike, Tehonlähdeyksikkö, säädettävä, vakiovalo-ominaisuus, Vakiovalovirta, 1440 lm, 12 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Symmetrinen valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), Kaapeli 4,0 m ilman pistoketta