Suomi - Suomeksi

Philips Copenhagen LED gen2 large & mega, Urban road & street light, 68 W, 11531 lm, 4000 K, CRI70, GPRS-verkko, Keskileveä valonjako 31, Suojausluokka II, IP66, SRG6-10

BRS563LED120/740II DM31GR CLOSRTBC13K60S

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Polyeteeni, Harmaa, Varsiasennus, halkaisija 60 mm, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, Vakiovalovirta, 11531 lm, 68 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Keskileveä valonjako 31, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 10 kV (yhteismuoto), Kaapeli 13 m ilman pistoketta, Irralliset johtimet/johdot

Tilauskoodi: 919008636280
Täysi tilauskoodi: 871951485048400