Suomi - Suomeksi

Philips Copenhagen LED gen2 large & mega, Urban road & street light, 33.5 W, 5651 lm, 4000 K, CRI70, Keskileveä valonjako 11, Suojausluokka II, IP66, SRG6-6

BRS562 LED58/740 II DM11 GR CLO C10K FQQ

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Polyeteeni, Harmaa, Varsiasennus, halkaisija 48 mm, Tehonlähdeyksikkö, säädettävä, vakiovalo-ominaisuus, Vakiovalovirta, 5651 lm, 33.5 W, 151 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Keskileveä valonjako 11, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK07 | 2 J Vahvistettu, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), Kaapeli 10 m ilman pistoketta

Tilauskoodi: 919008634939
Täysi tilauskoodi: 871951413084500

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED58 [LED module 5800 lm]
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
    Räätälöitävä
  • Takuuaika
    5 vuotta