Philips Copenhagen LED gen2 large & mega, Urban road & street light, 210 W, 27306 lm, 3000 K, CRI80, Keskileveä valonjako 50, Suojausluokka II, IP66, SRG6-6
BSS563 LED300/830IIGL-DM50 CLO-LS850C10K
Tuotteen kuvaus
Urban road & street light, Polyeteeni, Valkoinen, Ripustussarja, yksinkertainen, vakio, Tehonlähdeyksikkö, DynaDimmer ja vakiovalo-ominaisuus (integroitu), Vakiovalovirta, 27306 lm, 210 W, 116 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Keskileveä valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), Kaapeli 10 m ilman pistoketta
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi LED300 [LED module 30000 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Valonlähdemoduulin tyyppi LED
- Huoltotunniste Kyllä
- Lampun tyyppi LED
- Arvoasteikko Räätälöitävä
- Takuuaika 5 vuotta